Blue e+ chiller

Efficiënte koeling voor industrie, buitengebruik en IT

De meest efficiënte klimaatbeheersingsoplossingen ter wereld

Blue e+ Chiller – Efficiënte koeling voor industrie, buitengebruik en IT

De Blue e+ chillers van Rittal bieden krachtige en energiezuinige oplossingen voor veeleisende koeltoepassingen in de industriële productie, buitentoepassingen zoals batterij-energieopslagsystemen (BESS) en IT-infrastructuur voor kleine en middelgrote datacenters. Met uitgebreide prestatieklassen van 1,5 tot 7 kW, innovatieve invertertechnologie, vrije koeling en IoT-monitoring zijn de nieuwe varianten perfect afgestemd op uw specifieke eisen.

Betrouwbaar en veelzijdig.
Industrie. Buiten. IT. – Efficiënt, nauwkeurig en veilig in elke omgeving.

Video

Uw voordelen in één oogopslag

  • Stabiele processen en consistente machineprestaties dankzij nauwkeurige koeling (temperatuurnauwkeurigheid van ±0,5 K)
  • Op de vraag afgestemde prestatieaanpassingen: Flexibele snelheidsregeling en invertertechnologie besparen energie wanneer dat niet nodig is
  • Toekomstbestendig: F-gasconform dankzij koelmiddelen met lage GWP-waarden
  • Efficiënt: Door het gebruik van microkanaaltechnologie wordt het koelmiddelvolume met wel 55% verminderd
  • Ruimtebesparend: Compact en modulair ontwerp zorgt voor een minimale voetafdruk (0,29 m²)
  • Hoge bedrijfszekerheid dankzij geïntegreerde veiligheidsvoorzieningen: stromingssensor, niveaubewaking, overdrukventielen
  • Minimale stilstandtijd dankzij snelle, betrouwbare service en hoge beschikbaarheid van reserveonderdelen

Drie chiller varianten – eindeloze mogelijkheden

Blue e+ chiller

Koelvermogen: 1,5, 2,5, 4, 5,5 en 7 kW

  • Breed werkingsbereik van -5 °C tot +50 °C
  • Tot 70% energiebesparing dankzij componenten met variabele snelheidsregeling en invertertechnologie
  • Internationale goedkeuringen en geschikt voor wereldwijd gebruik dankzij multispanningscapaciteit
  • Langere levensduur door componentvriendelijke koeling

Blue e+ outdoor chiller

Koelvermogen: 3,5, 5 en 6 kW

  • Weersbestendig dankzij aluminium behuizing met UV-bestendige coating
  • Bruikbaar bij temperaturen tot -20 °C
  • Geïntegreerde verwarming voor het voorverwarmen van het medium
  • Beveiligd touchdisplay

Blue e+ hybride IT-chiller

Koelvermogen: 4,5 en 6 kW

  • Ideaal voor kleine IT-toepassingen tot 30 kW
  • Componentvriendelijke hybride koeling: tot 90% energiebesparing met geïntegreerde vrije koeling
  • Bijzonder efficiënt bij installatie buitenshuis, waar in de wintermaanden een hoge delta T kan worden bereikt
  • Snelle ombouw van bestaande LCU DX-systemen om te voldoen aan de F-gassenverordening

Veelzijdige toepassingen van moderne koeloplossingen

De Blue e+ chillers bieden een breed scala aan toepassingen en laten hun sterke punten zien waar nauwkeurige koeling essentieel is – in de industriële productie, onder zware buitenomstandigheden en bij energiezuinige klimaatbeheersing van kleine datacenters.

Digitale voordelen voor een kleinere ecologische voetafdruk

Voeg waarde toe door holistisch te denken – Blue e+ S-chillers helpen uw processen nog soepeler te laten verlopen met slimme apps en diensten.

Verbind uw smartphone via NFC met de chiller om de gegevens van het apparaat te verzenden, of scan de QR-code om alle relevante productinformatie in één oogopslag te zien:

  • Snellere configuratie en inbedrijfstelling van uw chillers
  • Servicemeldingen aanmaken en verzenden
  • Wensenlijsten voor accessoires en reserveonderdelen genereren en verzenden

De IoT-interface is een centraal onderdeel voor slimme netwerken van Rittal-koeloplossingen of sensoren die worden gebruikt om omgevingscondities te bewaken. De interface is uitgerust met een breed scala aan interfaces en protocollen en verzamelt en verzendt gegevens naar hoogwaardige IT-systemen of systemen voor lokale bewaking van machinecondities en -status.

  • Efficiënter, door te zorgen voor een geoptimaliseerde integratie van koelunits, Blue e+ chillers en sensoren in Industry 4.0-toepassingen
  • Sneller, dankzij naadloze communicatie van de sensor naar de cloud
  • Betrouwbaarder, door koppeling met hoogwaardige bewakings- of energiebeheersystemen

Meer informatie

Opties Chiller

Meer flexibiliteit met vooraf geconfigureerde chiller-opties: onze chillerserie biedt een breed scala aan toepassingsmogelijkheden. In welke situatie en waar u uw chiller ook wil gebruiken, wij hebben de juiste optie voor u. Dankzij vooraf geconfigureerde opties worden de levertijden verkort en wordt het bestelproces vereenvoudigd.

Wij staan voor u klaar.

Wij beantwoorden graag al uw vragen over duurzame Blue e+ koeltechnologie.

Meer links

Lang GmbH

50 procent minder energieverbruik per machine

CNC-frees- en -graveermachines van Lang GmbH zijn wereldwijd in gebruik. En wereldwijd is er vraag naar energie-efficiëntie en duurzaamheid. Dankzij de Blue e+ chillers van Rittal kon de machinebouwer een belangrijke stap in deze richting zetten. Het...

Brochure

Efficiënte vloeistofkoeling

Geïntegreerde proceskoeling – Eén systeem voor alle industrieën (PDF)

Omschakeling koelmiddel

F-gasconforme koelmiddelen met een GWP lager dan 150

Door strengere wetgeving, zoals de F-gasverordening, spelen industriële bedrijven nu een belangrijke rol in het stimuleren van klimaatbescherming. Het doel is om hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Als...