20 okt 2026

ZeroKey helpt organisaties hun kritieke infrastructuur beter te beveiligen binnen een NIS2-context

Rittal en iLOQ lanceren een geïntegreerde oplossing voor fysieke toegangscontrole binnen kritieke omgevingen

Nadat Rittal en iLOQ eerder hun strategisch partnerschap aankondigden, maken de bedrijven nu de technologie achter die samenwerking bekend. De oplossing integreert de batterijloze RS50-cylinder van iLOQ rechtstreeks in de behuizingen van Rittal. Zo krijgen organisaties een concreet antwoord op de fysieke-beveiligingseisen van de Europese NIS2-richtlijn. Zowel nieuwe als bestaande installaties kunnen ermee worden uitgerust, zonder bekabeling, batterijen of ingrijpende aanpassingen aan de bestaande infrastructuur.

Koen Wolfcarius, Managing Director, Rittal België

Voor veel organisaties blijft NIS2-compliance een abstract gegeven zolang het niet vertaald wordt naar concrete producten en processen op de werkvloer. Precies hier maakt Rittal met ZeroKey het verschil: een kast, uitgerust met een digitale cilinder die de klassieke mechanische sluiting vervangt en meteen ook zorgt voor traceerbaarheid en centraal beheer. "Met ZeroKey willen we NIS2-compliance tastbaar maken voor onze klanten", zegt Koen Wolfcarius, Managing Director bij Rittal België. "Het is mooi om te spreken over geïntegreerde beveiliging, maar organisaties hebben vooral nood aan een oplossing die ze morgen al kunnen installeren, in hun bestaande kasten, zonder hun volledige infrastructuur op de schop te gooien. Dat is exact wat Rittal met ZeroKey biedt."

Eén cilinder, twee toepassingen
De kern van ZeroKey is een digitale iLOQ cilinder. Voor nieuwe projecten biedt Rittal de oplossing aan als ZeroKey Enclosure: kasten die in de productie worden uitgerust met een iLOQ-cilinder. Voor bestaande installaties is er ZeroKey Retrofit, waarbij de bestaande cilinder in Rittal-behuizingen ter plaatse wordt vervangen door een iLOQ-cilinder en dit zonder boren, kabels of downtime, en met een veel lagere investering dan een volledige vervanging van de kast.

Beide varianten worden aangestuurd via een beheerplatform, waarmee organisaties toegangsrechten digitaal en centraal kunnen beheren. Het systeem is bewust ontworpen om mee te schalen met de klant, van een pilootproject met een tiental kasten tot een uitrol over duizenden racks verspreid over meerdere sites. De aanpak blijft dezelfde: met één cilinder, centraal beheerd en overal dezelfde traceerbaarheid.

Automatische registratie, geen batterijen
Onderscheidend aan de technologie is dat de cilinders geen batterijen nodig hebben: de benodigde energie wordt op het moment van gebruik overgedragen via NFC, bij het aanraken met de smartphone of een digitale sleutel. Daardoor blijft het systeem ook functioneren bij stroomuitval en werkt de toegangscontrole volledig offline, zonder permanente netwerkverbinding.

"Voor beheerders van decentrale infrastructuur, kasten en racks die vaak moeilijk bereikbaar zijn en zelden stroomvoorziening in de buurt hebben, lost dat een concreet probleem op: hoe beveilig je duizenden verspreide objecten op een digitaal traceerbare manier, zonder overal bekabeling of batterijen te moeten voorzien? Gebruikers krijgen toegang via een smartphone-app of een fysieke sleutel, terwijl beheerders centraal bepalen wie op welk moment toegang krijgt tot welke kast. Elke opening wordt automatisch geregistreerd in een audit-trail, wat organisaties helpt om te voldoen aan de strengere rapporterings- en compliancevereisten onder NIS2. Rechten kunnen bovendien op afstand en in real time worden toegekend of ingetrokken, zonder dat er nog fysieke sleutels moeten worden uitgewisseld, gekopieerd of teruggevorderd", vertelt Koen Wolfcarius.

ZeroKey versus CMC: twee niveaus van beveiliging
Rittal positioneert ZeroKey nadrukkelijk als aanvulling op, niet als vervanging van, de bestaande CMC-monitoringoplossingen. ZeroKey Enclosure en ZeroKey Retrofit richten zich vooral op decentrale omgevingen zoals productiehallen, waar fysieke toegangscontrole vaak de enige beveiligingslaag is, terwijl CMC eerder wordt ingezet in centraal beheerde omgevingen zoals datacenters en serverlokalen, met uitgebreidere rapportering bovenop toegangsbeheer. Voor grotere of complexere installaties kunnen beide oplossingen bovendien gecombineerd worden, of gekoppeld worden aan externe access-controlplatforms, zodat toegangsbeheer en monitoring binnen dezelfde omgeving samenkomen.

Van serverrack tot energie-infrastructuur
De oplossing is inzetbaar in uiteenlopende omgevingen: serverracks en edge-computing, telecomkasten, industriële automatisering, energieopslag en laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. Organisaties kunnen zo  hun volledige infrastructuur, ongeacht plaats of toepassing, onder één toegangssysteem samenbrengen. Klanten behouden daarbij steeds de controle over hun eigen data, tenzij ze via een SLA kiezen voor beheer van hun kasten door een externe serviceverlener.

"De keuze voor Rittal als partner is geen toeval. We bedienen beiden al jarenlang dezelfde marktsegmenten, waaronder kritieke infrastructuur, telecom, industrie en datacenters. Door hun fysieke infrastructuur te combineren met onze digitale toegangscontrole, ontstaat een geïntegreerd ecosysteem dat organisaties helpt om hun operationele weerbaarheid en compliance te versterken. De expertise van Rittal in infrastructuuroplossingen en hun marktkennis vormen een perfecte aanvulling op de digitale toegangsoplossingen van iLOQ. Samen kunnen we klanten ondersteunen met een geïntegreerde aanpak van beveiliging, wat vandaag essentieel is in sterk gereguleerde omgevingen. Met circa 1.500 essentiële en 2.500 belangrijke entiteiten die in België onder NIS2 vallen, samen zo'n 4.000 organisaties, is het potentieel enorm”, besluit Wouter Thysebaert, Country Manager Belgium & Luxemburg bij iLOQ.

Gerelateerde onderwerpen

Van toegangsdeur tot serverrack

NIS 2 begint bij gecontroleerde toegang

Bescherm kritieke infrastructuur, technische ruimtes, telecomsites en serverracks met een geïntegreerde aanpak voor fysieke beveiliging, toegangscontrole en auditability.

Check of je fysieke beveiliging klaar is voor NIS2

Waarom fysieke toegang vaak onderschat wordt

Veel organisaties investeren in cybersecurity, maar hebben minder zicht op wie fysiek toegang heeft tot kritieke infrastructuur. Denk aan serverruimtes, technische installaties, telecomsites of productielocaties. Voor organisaties die onder NIS2 vallen,...

Traditioneel sleutelbeheer werkt niet meer

ZeroKey: dé all-in-one aanpak

Voor veel oranisaties blijft NIS2-compliance een abstract gegeven zolang het niet vertaald wordt naar concrete producten en processen op de werkvloer. Precies hier maakt ZeroKey het verschil: een kast, uitgerust met een digitale cilinder die de...