Functionaliteit en flexibiliteit gaan hand in hand – vijf typische toepassingsgebieden voor kunststof behuizingen

februari 02 2026

Auteur: Dirk Pieler

Behuizingen zijn een essentieel onderdeel van de moderne industrie. Ze beschermen niet alleen gevoelige elektronica en besturingstechniek tegen invloeden van buitenaf, maar ook mensen tegen gevaren in omgevingen waar elektrische stroom aanwezig is.

Met name kunststof behuizingen spelen een steeds belangrijkere rol, omdat ze talrijke voordelen hebben ten opzichte van metalen behuizingen. Afhankelijk van het gebruikte kunststofmateriaal kunnen ze corrosiebestendig, lichtgewicht en/of elektrisch isolerend zijn, en zijn ze zeer veelzijdig.

Als wereldwijd toonaangevende leverancier van behuizingssystemen biedt Rittal innovatieve kunststofbehuizingen aan die speciaal zijn ontwikkeld voor veeleisende industriële toepassingen.

Toepassingsgebieden voor kunststof behuizingen in de industrie

Kunststof behuizingen worden een steeds belangrijker onderdeel van moderne industriële omgevingen. Bij AX-kunststof behuizingen draait alles om maximale vereenvoudiging, snelheid en configuratievrijheid. Ze voldoen bovendien aan de hoogste eisen op het gebied van veiligheid en robuustheid.

De extreem zware omstandigheden in deze sector stellen bijzonder hoge eisen aan het materiaal en het oppervlak van een behuizing. Kunststofbehuizingen van specifieke materialen, zoals glasvezelversterkt polyester of met speciale coatings, zijn bestand tegen UV-straling, zout en zoute lucht.

In deze specifieke toepassing worden behuizingen blootgesteld aan diverse schadelijke invloeden, zoals agressieve dampen die het materiaal kunnen aantasten. Door het juiste materiaal te kiezen, bieden kunststof behuizingen optimale bescherming tegen deze invloeden – en ook tegen de weersomstandigheden en UV-straling.

Van spoorwegtechnologie tot luchthavens – dankzij hun robuuste materiaal en stevige ontwerp zijn kunststof behuizingen bestand tegen alle weersomstandigheden, agressieve omgevingen en zowel druk- als zuigkrachten. De bescherming die ze bieden strekt zich bijvoorbeeld ook uit tot rondvliegende deeltjes van vliegtuigen, zoals deeltjes afkomstig van bandenslijtage.

Kunststof behuizingen zijn ideaal voor fotovoltaïsche installaties, omdat ze door hun weerbestendige en UV-bestendige ontwerp geschikt zijn voor permanent gebruik buitenshuis. Deze corrosievrije oplossingen zijn eenvoudig te installeren en bieden uitstekende elektrische veiligheid dankzij hun beschermende isolatie. Ze maken bovendien een flexibele integratie van componenten mogelijk en zorgen voor betrouwbare bescherming tegen stof en vocht.

Kunststof Ex-behuizingen bieden een uitzonderlijke corrosiebestendigheid, waardoor ze ideaal zijn voor veeleisende omgevingen zoals offshoreplatforms en raffinaderijen. Ze voldoen bovendien aan alle relevante certificeringseisen voor explosiebeveiliging – zoals ATEX, IEC Ex en UL HazLoc – en kunnen waar nodig worden aangepast, waardoor ze perfect zijn voor veeleisende toepassingen in de olie- en gasindustrie.

Materiaalgerelateerde voordelen – waarom kunststof behuizingen robuust en duurzaam zijn

De eigenschappen van de materialen die voor kunststof behuizingen worden gebruikt, spelen een sleutelrol in hun weerstand en duurzaamheid. Hoogwaardige kunststoffen bieden een uitstekende weerstand tegen mechanische belastingen, UV-straling en extreme temperaturen. Hierdoor behouden de behuizingen hun maatvastheid en functionaliteit, zelfs onder uitdagende bedrijfsomstandigheden.

CriteriumKunststof behuizing
CorrosiebestendigheidZeer hoog – reageert niet met water, zuren of basen en is daarom ideaal voor natte/vochtige of agressieve omgevingen
GewichtLicht
Elektrische isolatieZeer goed – niet-geleidend
UV-bestendigheid

Goed

De weerstand kan worden verbeterd door het gebruik van geschikte coatings voor buitengebruik.

KostenVoordeliger voor kleine tot middelgrote toepassingen
Typische toepassingsgebiedenBuitenruimtes, natte/vochtige ruimtes, chemische industrie, waterzuiveringsinstallaties

Uiterst veelzijdig – aanpasbaarheid van kunststof behuizingen aan verschillende omgevingen

Kunststof behuizingen bieden op tal van gebieden een betere bescherming, waardoor ze ideaal zijn voor industriële installaties, natte/vochtige locaties en gebruik buitenshuis. Dankzij hun veelzijdigheid zijn ze de best mogelijke oplossing voor veranderende eisen in allerlei toepassingen. Door hun uitstekende weerstand tegen omgevingsinvloeden blijven kunststof behuizingen betrouwbaar, zelfs onder extreme omstandigheden. Ze maximaliseren de bedrijfszekerheid en garanderen de beschikbaarheid van technische apparatuur op de lange termijn.

Corrosiebestendigheid – een belangrijk operationeel voordeel

Kunststof behuizingen bieden langdurige bescherming in veeleisende industriële omgevingen – zelfs bij blootstelling aan vocht, chemicaliën en stof. Hun uitstekende corrosiebestendigheid vermindert de benodigde onderhoudswerkzaamheden, voorkomt materiaalslijtage en minimaliseert stilstandtijden. Dit verhoogt de bedrijfszekerheid en verlaagt de kosten op de lange termijn.

Dankzij hun elektrochemische bestendigheid zijn kunststof behuizingen ideaal voor agressieve omgevingen – zonder dat er ook maar enige aanvullende beschermingsmaatregel nodig is. Ze verhogen de beschikbaarheid van systemen, beschermen investeringen en ondersteunen duurzame productiedoelstellingen, en hun robuustheid geeft bedrijven een duidelijk concurrentievoordeel.

Duurzaamheid en milieuvriendelijkheid van kunststof behuizingen

Naast het feit dat ze een grondstofvriendelijk productieproces mogelijk maken, zijn de huidige kunststofmaterialen vaak ook recyclebaar, wat hun ecologische voetafdruk verkleint.

Het is voor Rittal van groot belang om zijn producten te vervaardigen volgens hoge milieunormen. Certificeringen en de voortdurende optimalisatie van de CO₂-voetafdruk van de producten onderstrepen de inzet van het bedrijf voor de bescherming van het klimaat.

De productie van kunststof behuizingen is doorgaans een minder energie-intensief proces dan de fabricage van metalen behuizingen. Volgens een studie van het National Institute of Standards and Technology (NIST) genereert de productie van kunststoffen gemiddeld minder CO₂-uitstoot per kilogram dan de winning en verwerking van metalen – een belangrijk voordeel voor bedrijven die duurzaamheid stevig hebben verankerd als integraal onderdeel van hun bedrijfsstrategie.

Economische voordelen – kosten-batenanalyse voor kunststof behuizingen

De economische voordelen van kunststof behuizingen zijn gebaseerd op een combinatie van efficiëntie en kostenbesparingen. Door hun lichte gewicht zijn er minder transport- en installatie-eisen, wat resulteert in kortere montagetijden en lagere personeelskosten. Bovendien zorgen de duurzame, onderhoudsarme materialen ervoor dat stilstandtijden tot een minimum worden beperkt.

Een ander opvallend kenmerk van kunststof behuizingen is hun uitstekende bestendigheid tegen chemische invloeden, waardoor dure reparaties of vervangingsinvesteringen overbodig zijn. In vergelijking met conventionele metalen behuizingen leidt dit tot bovengemiddelde besparingsmogelijkheden gedurende de gehele levenscyclus.

Rittal – uw partner voor kunststof behuizingen

Rittal heeft tientallen jaren ervaring in het ontwikkelen van hoogwaardige kunststof behuizingen die indruk maken dankzij:

  • Gecertificeerde kwaliteit (bijv. UL, CE, ATEX, RoHS)
  • Flexibele inrichting van het interieur
  • Duurzame productie (bijv. recyclebare materialen, energiezuinige productie)
  • Wereldwijde beschikbaarheid en lokaal advies

De combinatie van hardware, software en diensten maakt op maat gemaakte oplossingen mogelijk – van planning tot en met de aftersales-service – voor elke sector.

Samenvatting: Kunststof behuizingen – de slimme oplossing voor efficiëntie, betrouwbaarheid en duurzaamheid

Kunststof behuizingen combineren talrijke voordelen die ze tot de ideale keuze maken voor hedendaagse industriële en technische bedrijven. Hun uitstekende corrosiebestendigheid en aanpasbaarheid, in combinatie met de eenvoudige integratie van digitale technologieën, zorgen voor maximale bedrijfszekerheid en efficiëntie.

Hun lichtgewicht ontwerp verlaagt de installatie- en onderhoudskosten, terwijl hun duurzaamheid bijdraagt aan het behalen van duurzame productiedoelstellingen. Bedrijven profiteren van een toekomstbestendige oplossing die de optimale combinatie biedt van functionaliteit, kostenefficiëntie en duurzaamheid – een duidelijk concurrentievoordeel voor Industrie 4.0.

Veelgestelde vragen

1. Wat zijn de voordelen van kunststof behuizingen ten opzichte van metalen behuizingen?
Kunststof behuizingen combineren een corrosiebestendig, lichtgewicht en elektrisch isolerend ontwerp met uitstekende veelzijdigheid. Ze zijn bijzonder geschikt voor agressieve omgevingen en buitenruimtes.

2. In welke sectoren worden kunststof behuizingen gebruikt?
Typische toepassingsgebieden zijn de maritieme sector, afvalwaterbeheer, transportinfrastructuur, fotovoltaïsche installaties en de olie- en gasindustrie.

3. Zijn kunststof behuizingen geschikt voor gebruik buitenshuis?
Ja, ze zijn weerbestendig en UV-bestendig en bieden bescherming tegen vocht, stof en agressieve chemicaliën, waardoor ze ideaal zijn voor buitengebieden.

4. Voldoen kunststof behuizingen aan de veiligheidseisen en de specificaties van technische normen?
Ja, ze voldoen aan de eisen van relevante certificeringen zoals UL, CE, ATEX, IEC Ex en UL HazLoc voor gebruik in veeleisende omgevingen.

5. Welke economische voordelen bieden kunststof behuizingen?
Ze zijn lichter, verlagen de installatie- en transportkosten, vergen minimaal onderhoud en hebben een lange levensduur, wat alles bij elkaar de bedrijfskosten verlaagt.

6. Zijn kunststof behuizingen duurzaam?
Ja, moderne kunststoffen kunnen vaak worden gerecycled en het productieproces veroorzaakt minder CO₂-uitstoot dan bij metalen behuizingen.

Dr Dirk Pieler
Executive Vice President Business Unit Industry Solutions at Rittal

With his many years of industry experience, Dirk Pieler is helping to advance the digital transformation and automation in enclosure manufacturing.

Weitere Blogbeiträge

3 feb 2026

Hygiënische behuizingen voor toepassingen in de voedings- en drankenindustrie.

De hygiënische behuizingen van Rittal voldoen aan de strengste hygiëne-eisen van de voedingsindustrie. Ontdek meer.