Railsystemen 100-185 mm

Railsteun, 3-polig

Maximale railopname afhankelijk van de houder van 30 x 10 tot 100 x 10 mm.

Railsteun, 3-polig

Railsteun

Voor railsystemen 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).

Railsteun, 3-polig

Inzetstukjes voor aanpassing van de railafmetingen

Voor aanpassing aan de railafmetingen 30x 10 tot 60x 10 in stappen van 10 mm.

Railsteun, 3-polig

Afstandsstukjes voor het reduceren van de railkoperbreedte

Ter reducering van de railafmetingen in stappen van 10 mm.