Bevestiging aan de verbindingselementen met 4 zelfsnijdende schroeven in het schroefkanaal. naar keuze in te korten, draadsnijden is niet nodig. Gesloten kabelkanaal met grote doorsnede.
Bevestiging aan de verbindingselementen met 4 zelfsnijdende schroeven in het schroefkanaal. naar keuze in te korten, draadsnijden is niet nodig. Open kabelkanaal voor eenvoudige toegang tijdens servicewerkzaamheden en voor voorgeconfectioneerde kabels...
De nieuwe draagbuis is in hoogte verstelbaar. Hierdoor biedt de draagbuis altijd het juiste zicht op de belangrijke elementen van de bedieningsbehuizingen en draagarmsystemen. Het systeem is aan de wandzijde zonder aanvullende adapters direct aan de...
Voor montage tussen een koppeling van systeem 60/120, een bevestiging van systeem 60/120 of een hoekkoppeling van systeem 60/120 en de bedieningsbehuizing.
Voor montage tussen een koppeling van systeem 60/120, een bevestiging van systeem 60/120 of een hoekkoppeling 90° van systeem 60/120 en de bedieningsbehuizing.
Voor montage op een IW werkblad, voorbereid voor bevestiging Ø 130 mm, aan vlakken of aan bevestigingen/koppelingen met draagarmaansluiting 120 x 65 mm. Geschikt voor behuizingen tot 20 kg met draagarmuitsparing. Met kabeltunnel voor beschermde...
Voor een draaibare bevestiging van de behuizing aan het horizontale deel van het draagarmsysteem. Behuizing hangend of steunend te monteren. Afneembare afdekkap voor een eenvoudige kabeldoorvoer.
Voor een draaibare bevestiging van het draagarmsysteem aan horizontale vlakken. Ook hangende bevestiging aan een plafond is mogelijk. Afneembare afdekkap voor een eenvoudige kabeldoorvoer.
Voor een draaibare verbinding tussen de horizontale draagbuisdelen, als verlenging van het systeem. Afneembare afdekkap voor een eenvoudige kabeldoorvoer.