VX25 Ri4Power
Railsysteem Ri4Power 185 mm
Apparaatadapter 185 mm
Voor de eenvoudige en snelle montage van gangbare compacte vermogensschakelaars 800 A tot 1600 A.
Adapters
Voor de montage van RiLine Compact-componenten op 185 mm railsystemen.
Aanrakingsbeveiliging 185 mm
Aansluitblok 185 mm
Apparaatadaptertoebehoren 185 mm
NH-zekeringlastscheiderstroken 185 mm
Grootte 00 t/m 3, voor railhartafstand van 60, 100 en/of 185 mm.
NH-zekeringlastscheiderstrooktoebehoren 185 mm
NH-lastscheiderstroken 185 mm
NH-lastscheiderstrooktoebehoren 185 mm
Railsteun (185 mm)
Voor vlak railkoper 40/60/80/100/120 x 10 mm
Systeembevestiging voor VX, TS
Voor de bevestiging van railsystemen met een hartafstand van 185 mm in kasten.
Systeembevestiging voor TS, VX SE
Ter bevestiging van railsystemen met een hartafstand van 185 mm in TS/SE kasten.
Systeemstroomrail E-Cu
Lengte: 2400 mm/rail.
Railkoppeling
Voor het koppelen van railkoper van 40 x 10 tot 120 x 10 mm zonder boren.
Aansluitadapters
Voor het aansluiten van ronde aders. Voor railsystemen met hartafstand van 185 mm.