Voor het vastzetten van montagerails direct aan de achterwand van klemmenkasten KX en busbehuizingen KX. Creëert een extra montageniveau met 10 mm meer inbouwdiepte zonder de behuizing hiervoor mechanisch te bewerken.
Beugel voor de montage van aanrakingsbeveiligingen in klemmenkasten KX met een diepte van 120 mm. Voorkomt onbevoegde of onbedoelde toegang tot stroomvoerende componenten in de kast.
Biedt variabele mogelijkheden voor het bevestigen van de montagerail 23 x 23 mm. Bijv. ter ondersteuning van externe vlakke delen of voor het realiseren van een extra binnenste niveau.
Voor een flexibele bevestiging van C-rails, montagerails of kabelbevestigingsrails (hoekprofiel). Aan de zijkant voor de opname van kabelgeleidingsrails of kabelgeleidingsbuizen (Ø 20 mm). Bevestigingspunten met schroefdraad M8.
Voor AE. Als toebehoren voor extra montagemogelijkheden in de kast, bijv. voor montage van kabelbinders, PS montagerails, omegaprofielen en C-rails (bijv. voor een tweede montageniveau).