Wanden

Scheidingswanden

Een kastenrij kan met scheidingswanden in afzonderlijke functiegebieden worden onderverdeeld. In combinatie met sluitsystemen kunnen ook verschillende toegangsconcepten voor kastenrijen worden gerealiseerd. Scheidingswanden voor moduleplaten worden voorzien van standaard connectoren.

Scheidingswanden

Scheidingswand voor VX

Voor het afsluiten van afzonderlijke kastdelen. Door de symmetrie van het framesysteem kan de scheidingswand ook aan de achterzijde worden gemonteerd. Met rondom een dubbele omzetting voor stabiliteit en het bevestigen van de afdichting.

Scheidingswanden

Scheidingswanden voor moduulplaten voor VX

Met uitsparingen voor de montage van moduulplaten voor connectoren, resp. kabeldoorvoer en ook voor de doorvoer van railsystemen en andere componenten. Met rondom een dubbele omzetting voor stabiliteit en het bevestigen van de afdichting. Door de...

Scheidingswanden

Moduulplaten gesloten

Afdichten van niet gebruikte uitsparingen. Eenvoudig te bewerken voor individuele uitsparingen.

Scheidingswanden

Moduulplaten voor 16-/24-polige connectoren

Met uitsparingen voor connectoren. Behalve aan de wand kunnen de moduulplaten ook aan het 25 mm raster van de kast en aan de rails van het VX/TS-systeem worden bevestigd.

Scheidingswanden

Moduulplaten voor kabeldoorvoer

Voor het doorvoeren van voorgeconfectioneerde kabels. De verstelbare hoekprofielen met elastisch klemprofiel resulteren in een dichte en vaste geleiding. Vaste hoekprofielen met boringen voor het bevestigen van kabels.

Scheidingswanden

Moduulplaten met kabeltule

Voor kabels van Ø 10 tot 65 mm. De flexibele tule past zich aan de buigradius van de kabels aan.

Scheidingswanden

Afdekplaat voor connectoruitsparingen

Afdekplaat voor connectoruitsparingen, om niet gebruikte uitsparingen af te dekken.

Scheidingswanden

Adapters voor connectoruitsparingen

Voor toepassing van connectoren met verschillende poolaantallen.

Scheidingswanden

Connectorafdekkap met deur voor VX

Afdekkap met deur, ter bescherming en afdekking van connectoren en andere componenten