Met railsystemen wordt elk willekeurig punt in het frame bereikt. Extra montageniveaus, verschillende functies zoals montagerails of C-rails – de individuele opbouw is vrijwel grenzeloos.
***Nieuw***Rail voor flexibele interieuropbouw in het 25 mm-raster van AX-wand-/vloerkasten. Nu met een verhoogd draagvermogen van 100 N bij montage aan de kastnokken.
Rail voor flexibele interieuropbouw in AX-wand-/vloerkasten in combinatie met de nieuwe rail voor interieuropbouw AX. Voor de montage van bijv. VX-systeemchassis 23 x 64 mm, systeemverlichting LED, VX-kabelbevestigings- en montagerails.