Aanbouwkasten TS 8 plaatstaal

  • Aanbouwkasten TS 8
    Aanbouwkasten TS 8

    Het aanbouwsysteem TS 8 van plaatstaal biedt dankzij het symmetrische profiel in zowel de breedte als de diepte een duidelijke winst aan ruimte en een eenvoudige interieuropbouw. Hierdoor is de koppelbaarheid rondom eveneens gegarandeerd. Daarnaast zorgen de geïntegreerde, automatische potentiaalvereffening van alle vlakke onderdelen en de drievoudige oppervlaktebehandeling voor optimale veiligheid.

    Meer

  • Aanbouwkasten TS 8 Elektronicakast
    Aanbouwkasten TS 8 Elektronicakast

    Aanbouwkasten TS 8 met scharnierend frontraam en 19"-profielen.

    Meer

  • Aanbouwkasten TS 8 IP 66/NEMA 4
    Aanbouwkasten TS 8 IP 66/NEMA 4

    Aanbouwkasten TS 8 beschermklasse IP 66, NEMA 4, gelakt plaatstaal.

    Meer

  • Aanbouwkasten TS 8 Voor modulaire frontindeling
    Aanbouwkasten TS 8 Voor modulaire frontindeling

    Aanbouwkasten TS 8, zonder frontdeur en montageplaat, voorbereidt voor de montage van deeldeuren, deelmontageplaten, legborden enz.

    Meer

  • Aanbouwkasten TS 8 EMC-kasten
    Aanbouwkasten TS 8 EMC-kasten

    Al in de standaarduitvoering beschikken aanbouwkasten uit de TS 8 serie over een goede afscherming over een breed frequentiebereik. Voor verhoogde EMC-eisen biedt Rittal de TS 8 kast in een VDE-gecertificeerde uitvoering met een hoge HF-demping aan.

    Meer