Winkelmandje

Toebehoren voor VX25

  • Sokkelsysteem VX
    Sokkelsysteem VX

    Het beste uit alles. Sokkelsysteem VX voor nagenoeg elke kasttoepassing. Het systeem combineert de beste sokkelfuncties van Rittal die op dit moment beschikbaar zijn in één variabel modulair systeem. Een systeem dat ondanks het gereduceerde aantal onderdelen meer ruimte, meer montagegemak, meer tijdbesparing en meer flexibiliteit biedt.

    Meer

  • Bodems
    Bodems

    Sokkelsystemen als stabiele kastondersteuning, stelvoeten voor het vereffenen van bodemoneffenheden, wielen voor een mobiele toepassing. Schep meer ruimte, maak gebruik van de ruimte in de sokkel voor het onderbrengen van kabels.

    Meer

  • Wanden
    Wanden

    Zijwanden voor het zijdelings afsluiten kastenrijen, scheidingswanden voor een functionele scheiding van afzonderlijke bereiken, scheidingsschakelaar-/veiligheidsvergrendelingen volgens UL-voorschrift

    Meer

  • Koppeltechniek
    Koppeltechniek

    Ongeacht of er compleet uitgebouwde kastenrijen worden getransporteerd of dat er afzonderlijke kasten op de standplaats worden opgesteld, is er voor alle koppelsituaties een passende oplossing.

    Meer

  • Deuren/sluitingen
    Deuren/sluitingen

    Modulaire frontindeling en deeldeuren voor verschillende toegangsconcepten, zichtdeuren en zichtvensters voor een comfortabele visuele controle, handgreep- en sluitingsvarianten afhankelijk van de veiligheidseisen

    Meer

  • Opbouw bedieningsbehuizingen en draagarmsystemen
    Opbouw bedieningsbehuizingen en draagarmsystemen

    Handgrepen, aanbouwtoebehoren, frontopbouw, monitoren

    Meer

  • Interieuropbouw
    Interieuropbouw

    Montageplaten, railsystemen, bevestigingselementen, legborden, systeemverlichting, EMC, aarding, contactdoosstroken

    Meer

  • Dak/wandbevestiging
    Dak/wandbevestiging

    De diverse werkzaamheden boven op de kast zijn met passende systeemtoebehoren perfect uit te voeren: kraantransport, kabelinvoer, ventilatie, weergaven ter identificatie, drukontlasting, wandbevestiging

    Meer

  • Systeemverlichting LED
    Systeemverlichting LED

    De perfecte kastverlichting. De meest innovatieve verlichtingstechniek, afgestemd op de Rittal-kastsystemen. Innovatieve LED-techniek voor nog meer licht tot in de uiterste hoeken

    Meer

  • Ri4Power ISV installatieverdelers
    Ri4Power ISV installatieverdelers

    Modulair systeem voor installatiestandverdelers. Normconform volgens DIN EN 61 439-1/-2 voor typegoedkeuring.

    Meer

  • Kabelgeleiding
    Kabelgeleiding

    Kabelinvoeren, wartelplaten, kabelwartels, kabeldoorvoeren, kabelgeleidingen, kabelgeleidingen 19"

    Meer

  • 19"-techniek
    19"-techniek

    Zwenkramen, profielen, inbouwsets voor profielen, toebehoren voor Rittal Data Rack, glijrails, inch-opbouw, patchpanels, splitterboxen, LSA-techniek

    Meer