Klimatisering

Vloeistofkoeling

Efficiënte vloeistofkoeling wordt daar ingezet waar een hoog koelvermogen is vereist, zoals bijv. in de proces- en machinekoeling of bij het afvoeren van warmte uit kasten via lucht/water-warmtewisselaars.

Vloeistofkoeling

Lucht/water-warmtewisselaar wandmontage

Voor montage aan de wand resp. alle voldoende grote verticale vlakken. Koelvermogen 0,3 kW – 7 kW. Beschermklasse standaard IP 55. De koelvermogens 0,65 kW en 1,2 kW zijn ook leverbaar in IP 56/59 voor hygiënisch gevoelige...

Vloeistofkoeling

Lucht/water-warmtewisselaars dakmontage

Voor montage op het dakoppervlak. Koelvermogen 1,87 kW – 4 kW. Beschermklasse standaard IP 55. Bijzonder geschikt voor toepassing in ruwe omgevingen. Flexibele wateraansluitmogelijkheden.

Vloeistofkoeling

Liquid Cooling Package LCP Rack Industry

Eenvoudig te koppelen lucht/water-warmtewisselaar voor VX25-kastsystemen, compacte uitvoering voor het afvoeren van grote vermogens tot 10 kW.

Vloeistofkoeling

Chillers

Centraal en economisch koelen en beschikbaar stellen van het koelmedium (meestal water). Chillers worden toegepast in ruimten waar een grote hoeveelheid warmte vrijkomt. Via een leidingstelsel worden alle koeltechnische taken in een installatie of...