Winkelmandje

Chillers

  • Blue e+ chillers 1 - 6 kW
    Blue e+ chillers 1 - 6 kW

    Blue e+ chillers zijn efficiënt, flexibel en compact. Ze bieden een centrale en economische afkoeling van het koelwater en voorzien daardoor onder andere lucht/water-warmtewisselaars van gekoeld water. Bespaart tot 70% energie dankzij componenten met toerentalregeling en heatpipe-technologie. Internationale toelatingen en unieke ondersteuning van meerdere spanningen voor een wereldwijde toepassing. De intuïtieve bediening via touch display en de intelligente communicatie-interfaces maken de bediening en analyse comfortabel.

    Meer

  • Chillers Blue e Totaal koelvermogen 11 - 25 kW
    Chillers Blue e Totaal koelvermogen 11 - 25 kW

    De Blue e-chillers in standbehuizingen bieden een centrale en economische koeling van het koelwater. De toepassing van microchannel-technologie realiseert een reducering van het koudemiddel. De intuïtieve bediening via touch-display en de intelligente communicatie-interfaces maken de bediening en analyse comfortabel. De standaard geïntegreerde veiligheidsfuncties zorgen voor maximale veiligheid. Ook wordt de levertijd verkort door voorgedefinieerde optiepakketten.

    Meer

  • Chillers TopTherm 1 - 6 kW
    Chillers TopTherm 1 - 6 kW

    TopTherm chillers in de dakmontage- resp. standalonevariant zijn flexibel en compact. Ze bieden een centrale en economische afkoeling van het koelwater en voorzien daardoor onder andere lucht/water-warmtewisselaars van water. Standaard met condensor voorzien van nanocoating.

    Meer

  • Chillers TopTherm wandmontage
    Chillers TopTherm wandmontage

    TopTherm chillers in de wandmontagevariant kunnen perfect in de kastdeur of -zijwand worden gemonteerd. Ze bieden een centrale en economische afkoeling van het koelwater en voorzien daardoor onder andere lucht/water-warmtewisselaars van water. Standaard met condensor voorzien van nanocoating.

    Meer

  • TopTherm-chiller in de kast/behuizing
    TopTherm-chiller in de kast/behuizing

    TopTherm-chillers in een VX25- of TS 8-kast/-behuizing met gering plaatsingsoppervlak zijn perfect te integreren in een kasten-/behuizingsrij. De modulaire constructie en de bi-frequente uitvoering maken deze chillers zeer flexibel. Daarnaast zijn de chillers servicevriendelijk en bieden ze bescherming tegen ijsvorming om een hoog niveau van betrouwbaarheid te garanderen.

    Meer