Winkelmandje

Busbehuizingen BG

    Busbehuizingen BG
    Busbehuizingen BG
    Busbehuizingen BG
    Busbehuizingen BG
    Busbehuizingen BG
    Busbehuizingen BG

    Wandbehuizing met deur van plaatstaal, met zichtvenster van polycarbonaat. Beschermklasse IP 65. Naar keuze met montageplaat of montagerail. Afhankelijk van de uitvoering zijn er al boringen voor kabelwartels aanwezig. Er kunnen busmodulen van nagenoeg alle merken worden bevestigd.

Bestelnr. Breedte Hoogte Diepte Deuraanslag
BG 1586.520 500 mm 300 mm 80 mm links
BG 1583.520 200 mm 300 mm 80 mm links
BG 1578.530 600 mm 300 mm 155 mm onder
BG 1579.450 800 mm 300 mm 155 mm onder
BG 1579.530 800 mm 300 mm 155 mm onder
BG 1611.510 400 mm 500 mm 160 mm rechts
BG 1609.510 500 mm 300 mm 120 mm onder
BG 1585.520 400 mm 300 mm 80 mm links
BG 1606.520 400 mm 300 mm 120 mm rechts
BG 1559.510 600 mm 200 mm 125 mm onder
BG 1578.450 600 mm 300 mm 155 mm onder
BG 1577.450 400 mm 300 mm 155 mm onder
BG 1577.530 400 mm 300 mm 155 mm onder
BG 1558.510 400 mm 200 mm 125 mm onder
BG 1584.520 300 mm 300 mm 80 mm links
BG 1605.520 200 mm 300 mm 120 mm rechts