Winkelmandje

Dakmontage-koelaggregaat TopTherm Blue e Totaal koelvermogen 0,50 - 4,00 kW

    Dakmontage-koelaggregaat TopTherm Blue e Totaal koelvermogen 0,50 - 4,00 kW

    Energiezuinige Blue e dakmontage-koelaggregaten in de vermogensklassen 500 W tot 4000 W met standaard geïntegreerde e-Comfortcontroller, condensor voorzien van RiNano-coating en elektrische condensaatverdamping.
    Meer informatie

Bestelnr. Totaal koelvermogen L35 L35 bij 50 Hz Totaal koelvermogen L35 L35 bij 60 Hz Spanning Materiaal
SK 3359.600 0,77 kW 0,79 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
SK 3383.610 1 kW 1,09 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
SK 3387.640 3,8 kW 4 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
SK 3382.600 0,55 kW 0,62 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
SK 3384.640 1,5 kW 1,65 kW 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
SK 3382.510 0,55 kW 0,62 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Plaatstaal
SK 3383.540 1 kW 1,09 kW 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz Plaatstaal
SK 3359.500 0,77 kW 0,79 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Plaatstaal
SK 3385.500 2 kW 2,14 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Plaatstaal
SK 3273.500 1,1 kW 1,2 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Plaatstaal
SK 3382.500 0,55 kW 0,62 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Plaatstaal
SK 3384.500 1,5 kW 1,65 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Plaatstaal
SK 3384.540 1,5 kW 1,65 kW 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz Plaatstaal
SK 3386.540 3 kW 3,3 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Plaatstaal
SK 3359.640 0,77 kW 0,79 kW 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
SK 3385.600 2 kW 2,14 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
SK 3387.540 3,8 kW 4 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Plaatstaal
SK 3382.610 0,55 kW 0,62 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
SK 3386.640 3 kW 3,3 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
SK 3359.510 0,77 kW 0,79 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Plaatstaal
SK 3383.500 1 kW 1,09 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Plaatstaal
SK 3383.600 1 kW 1,09 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
SK 3385.640 2 kW 2,14 kW 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
SK 3384.510 1,5 kW 1,65 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Plaatstaal
SK 3385.540 2 kW 2,14 kW 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz Plaatstaal
SK 3359.540 0,77 kW 0,79 kW 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz Plaatstaal
SK 3384.610 1,5 kW 1,65 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
SK 3385.510 2 kW 2,14 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Plaatstaal
SK 3385.610 2 kW 2,14 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
SK 3384.600 1,5 kW 1,65 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
SK 3383.640 1 kW 1,09 kW 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
SK 3383.510 1 kW 1,09 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Plaatstaal
SK 3359.610 0,77 kW 0,79 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)