Winkelmandje

Dakventilatoren voor TS, TS IT, voor kantooromgevingen

    Dakventilatoren voor TS, TS IT, voor kantooromgevingen
    Dakventilatoren voor TS, TS IT, voor kantooromgevingen
    Dakventilatoren voor TS, TS IT, voor kantooromgevingen

    Dakventilator voor de kantooromgeving met zeer laag geluidsniveau (40 dB) en hoge volumestroom (vrij blazend 1500 m3/h).
Bestelnr. Spanning Luchtverplaatsing
SK 3164.230 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 1500 m³/h
SK 3164.115 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 1500 m³/h
SK 3164.620 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 1500 m³/h