Ventilatoruitbreidingsset

    Ventilatoruitbreidingsset

    Om naderhand verschillende ventilatoreenheden in te bouwen of voor uitbreiding van de dakplaat met uitsparing voor ventilatoren.
Bestelnr. Spanning Luchtverplaatsing bij 50 Hz Luchtverplaatsing bij DC
DK 7980.148 48 V (DC)  184 m³/h
DK 7980.000 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 160 m³/h
DK 7980.100 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 108 m³/h