Winkelmandje

Dakplaat met uitsparingen voor ventilatoren voor VX IT, TS IT, TE

    Dakplaat met uitsparingen voor ventilatoren voor VX IT, TS IT, TE
    Dakplaat met uitsparingen voor ventilatoren voor VX IT, TS IT, TE

    Afhankelijk van de uitvoering voor een actieve beluchting van de TS IT of TE 8000.
Bestelnr. Breedte Diepte Inbouwmogelijkheden
DK 5502.010 200 mm 550 mm In een VX IT met B x D (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
In een TS IT met B x D: 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
DK 5502.020 340 mm 550 mm In een VX IT met B x D (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
In een TS IT met B x D (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
In een TE 8000 met B x D (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 800 x 600 / 800 x 800 / 800 x 1000