Sokkelhoekstuk met sokkelplinten, voor en achter, 100 mm voor VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW

    Sokkelhoekstuk met sokkelplinten, voor en achter, 100 mm voor VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW

    Sokkelhoekstukken met geïntegreerde zelfpositionering ten opzichte van de aanbouwkast. Afhankelijk van de toepassing met of zonder sokkelplinten te gebruiken. Royale openingen in het sokkelhoekstuk voor een optimale toegang tot de schroefplaatsen. Af te dekken door hoek- en koppelafdekkingen.
    Naar het nieuwe sokkelsysteem VX
Bestelnr. Hoogte Voor breedte Kleur
VX 8620.000 100 mm = 300 mm RAL 9005
VX 8620.001 100 mm = 400 mm RAL 9005
VX 8620.002 100 mm = 600 mm RAL 9005
VX 8620.003 100 mm = 800 mm RAL 9005
VX 8620.004 100 mm = 850 mm RAL 9005
VX 8620.005 100 mm = 1000 mm RAL 9005
VX 8620.006 100 mm = 1100 mm RAL 9005
VX 8620.007 100 mm = 1200 mm RAL 9005
VX 8620.008 100 mm = 1600 mm RAL 9005
VX 8620.009 100 mm = 1800 mm RAL 9005