Dit artikel is niet meer leverbaar per: 31 okt. 2021
Alternatief product:
5302123
- Artikelnummer:
- DK 5501.225
- Product omschrijving
- Voorkomt doorbuiging van de profielen bij ongelijk verdeelde belasting. De extra bevestiging wordt direct tussen de profielen en een montageprofiel op het buitenste montageniveau van het TS-frame bevestigd.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Gelakt
- Kleur
- RAL 9005
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS IT
Breedte: 600 mm - Leveringseenheid
- 2 st.
- Gewicht/VE
- 0,182 kg
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177706729
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- TS Profielen, extra bevestiging voor TS-IT, voor kastbreedte 600 mm, plaatstaal, gelakt, RAL 9005