Dit artikel is niet meer leverbaar per: 31 okt. 2021
- Artikelnummer:
- DK 5501.245
- Product omschrijving
- Gelast 482,6 mm (19")-montageframe binnen een TS-frame. Analoge profielen TS IT voor volledige systeemcompatibiliteit, incl. montage zonder gereedschap. In diepte verstelbare bevestiging tussen dak- en bodemframes. Individuele hoogte-eenheden in twee richtingen doorgenummerd. Montageframe voorzijde, voorbereid voor integratie van kabelmanagement en Dynamic Rack Control (RFID), montageframe achterzijde voor ruimtebesparende integratie van systeemstroomrail PDU, aan beide zijden in Zero-U-Space.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Grondlak
- Kleur
- RAL 9005
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Hoogte-eenheden
- 38 HE
- Inbouwpositie
- achter
- Belastbaarheid
- Tot max. 15.000 N statische belasting, bij een gelijkmatige belastingverdeling over twee 19"-montageframes, bij volledige opbouw.
- Opmerking
- Het buitenste montageniveau van het kastframe blijft behouden voor verdere componenten, rondom lopende compartimentering mogelijk met luchtgeleiderplaten
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS
TS IT
Breedte: 600 mm
Hoogte: 1.800 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 14 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177716421
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- 19 inch montageframe achterzijde tbv TS-IT, 38HE, geschikt voor behuizing 600x1800 mm BxH, plaatstaal gelakt, RAL 9005
- Documentatie
- Handleiding