- Artikelnummer:
- AS 4050.405
- Uitvoering
- Modern bedieningssysteem met 18,5" monitor, industriële PC met i3-processor en toetsenbord met trackball
- Product omschrijving
- Gedeeltelijk geautomatiseerd knippen van kabelgoten, kabelgootdeksels en montagerails, speciaal voor de productie van enkel stuks en kleine series. Het Secarex AC 18-knipcentrum is aan de linkerzijde van de installatie optioneel uit te breiden met een schuifladesysteem en/of aan de rechterzijde met een opbergsysteem. Zijn er behalve de standaardmallen ook montagerails te bewerken, dan kan dit optioneel als wisselsysteem (4050.491) worden aangevraagd.
- Voordelen
- Snel, nauwkeurig en betrouwbaar werken
- Eenvoudige handling
- Gebruikersvriendelijke en veilige bediening
- Zeer lage knipkosten door knipoptimalisatie
- Aanzienlijke tijdbesparing ten opzichte van handmatig knippen
- Zuivere snijkanten dankzij hoogwaardig gereedschap
- Automatisch terugbewegen van de aanslag tijdens het knippen
- Sectie via zichtvenster te controleren
- Vijf DIN-railafmetingen in één coulisse
- Levering
- Secarex AC 18
Etikettenprinter
Bedieningseenheid
- Bewerkbaar materiaal
- Staal
- Aluminium
- Koper
- Kunststof
- Veiligheid
- Veilige tweehandbediening
- Interfaces
- Koppeling aan verschillende CAD-systemen
- Gegevensimport uit EPLAN Pro Panel
- Perforex werkplaatsprogrammering
- Opmerking
- Technische wijzigingen voorbehouden
- Montagevlak
- Breedte: 4.000 mm
Hoogte: 1.610 mm
Diepte: 875 mm
- Persluchtaansluiting
- 6 bar
- Max. bewerkbare hoogte kabelkanaal
- 100 mm
- Max. bewerkbare breedte kabelkanaal
- 125 mm
- Min. bewerkbare breedte kabelkanaal
- 15 mm
- Besturingsspanning (DC)
- 24 V
- Nominaal vermogen
- 1,5 kW
- Voorzekering
- Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 16 A
- Nominale spanning
- 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Montagerailtype
- C-rails 30/15 (volgens EN 60 715)
- DIN-rails NS 15 (volgens|EN|60|715)
- DIN-rails NS 35/15 (volgens|EN|60|715)
- DIN-rails NS 35/7,5 (volgens|EN|60|715)
- Railkoper NLS-CU 3/10
- Voor wanddikte (max.)
- 2,5 mm
- Montagevlak
- Breedte: 4.000 mm
Hoogte: 1.610 mm
Diepte: 875 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 300 kg
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36629090