Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 jan. 2021
- Artikelnummer:
- SV 9676.962
- Product omschrijving
- Voor de verbinding van componenten, zoals bijv. aansluitrails en verbindingssets.
- Materiaal
- Staal, verzinkt
- Levering
- Incl. 8 moeren en 16 spanringen
- Afmetingen
- Schroefdraad: M12
Schroefdraadlengte: 60 mm - Leveringseenheid
- 8 st.
- Gewicht/VE
- 0,792 kg
- Douanetariefnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177606241
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
- SV Schroefverbinding M12x60 tbv Maxi-PLS 1600/2000/3200 en Fiat-PLS 60/100, 2 rails per fase, stalen schroeven, verzinkt