Scheidingswand

Bestelnummer SV 9660.610

  Product Lifecycle  
Active
  • Scheidingswand
    Lees meer Reservedelen

    Voor de zijdelingse scheiding van naast elkaar liggende velden.

    + Productbeschrijving

    Uitvoering: Voor Maxi-PLS railsysteem aan de achterzijde
    Toepassingsgebieden: Voor de zijdelingse scheiding van naast elkaar liggende velden. In combinatie met de systeemstroomraildoorvoer en de scheidingswandmodulen als preventieve maatregel ter voorkoming van vlambogen.
    Levering: Bevestigingsmateriaal
    Geschikt voor: Behuizingstype: TS 8
    Hoogte: = 2000 mm
    Diepte: = 600 mm
    Leveringseenheid: 1 st.
    Gewicht/VE: 13,1 kg
    EAN: 4028177464605
    Douanetariefnummer: 73269098
    ETIM 7.0: EC002270
    ETIM 6.0: EC002270
    eCl@ss 8.0/8.1: 27409221
    eCl@ss 6.0/6.1: 27400613
    Productbeschrijving: SV Scheidingswand voor TS kasten voor Maxi-PLS 1600/2000/3200, railkoper aan de achterzijde, voor kastdiepte 600 mm en -hoogte 2000 mm

    + Downloads

    Databladen:
    Techniek in detail:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR   ZH  
    Documentatie:
    Handleiding: 
    (EN, DE)

    + Reservedelen

     Anderen bekeken ook


     
     
     
     
     
     
     

     Scheidingswand

    Bestelnummer SV 9660.610

    Sluiten
    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Sluiten