Montageprofiel voor deeldeur

Artikelnummer: SV 9681.208

Voor het naderhand inbouwen bij deeldeuren, met 25 mm-raster voor individuele componenten aan de achterzijde van de deur, zoals kabelkanalen, slanghouders, etc.

Artikelnummer:
SV 9681.208
Product omschrijving
Voor het naderhand inbouwen bij deeldeuren. De montageprofielen zijn voorzien van een 25 mm-raster en kunnen worden gebruikt voor klantspecifieke componenten aan de achterzijde van de deur, zoals bijv. kabelgoten, slanghouders etc. Gatdiameter van het montageprofiel: 4,5 mm.
Materiaal
plaatstaal, 1 mm
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Lengte
598 mm
Afmetingen
Lengte: 598 mm
Geschikt voor
Breedte: 800 mm
OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS
150 ‐ 800 mm
Leveringseenheid
10 st.
Gewicht/VE
1,82 kg
PCF/PU (Cradle-to-Gate)
6,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class
Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177930032
ETIM 7.0
EC000386
ECLASS 8.0
27400501
Product omschrijving
VX Montageprofielen voor deeldeuren, voor kastbreedte 800 mm, L=598 mm, voor deeldeurhoogte 150-800 mm, plaatstaal, verzinkt
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Info sheet