Montageprofiel voor deeldeur

Bestelnummer SV 9671.204

  Product Lifecycle  
Passive
  • Montageprofiel voor deeldeur

    Discontinued article.

    Informatie over het uitloopartikel
    Dit artikel is niet meer leverbaar per 15.02.2019
    Het artikel wordt vervangen door 9681204
    Montageprofiel voor deeldeur
    Hier gaat u naar het opvolgartikel
    Sluiten
    Lees meer

    Voor het naderhand inbouwen bij deeldeuren, met 25 mm-raster voor individuele componenten aan de achterzijde van de deur, zoals kabelkanalen, slanghouders, etc.

    + Productbeschrijving

    Beschrijving: Voor het naderhand inbouwen bij deeldeuren. De montageprofielen zijn voorzien van een 25 mm-raster en kunnen voor de montage van individuele componenten aan de achterzijde van de deur worden gebruikt, bijv. kabelkanalen, slanghouders, etc. Gatdiameter van de montageprofielen: 4,5 mm
    Materiaal: plaatstaal, 1 mm
    Oppervlak: Verzinkt
    Levering: Incl. bevestigingsmateriaal
    Geschikt voor: Breedte: = 400 mm
    Afmetingen: Lengte: 298 mm
    Geschikt voor deeldeurhoogte: 150 mm - 800 mm
    Leveringseenheid: 10 st.
    Gewicht/VE: 0,89 kg
    EAN: 4028177619616
    Douanetariefnummer: 39269097
    ETIM 7.0: EC000386
    ETIM 6.0: EC000386
    eCl@ss 8.0/8.1: 27400501
    eCl@ss 6.0/6.1: 27182290
    Productbeschrijving: TS Montageprofielen voor deeldeuren, voor kastbreedte 400 mm, L=298 mm, voor deeldeurhoogte 150-800 mm, plaatstaal, verzinkt

     Anderen bekeken ook


     
     
     
     
     
     
     

     Montageprofiel voor deeldeur

    Bestelnummer SV 9671.204

    Sluiten
    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Sluiten