Frontplaat, onder, gesloten voor VX

Bestelnummer SV 9682.342

  Product Lifecycle  
New
  • Frontplaat, onder, gesloten voor VX
    Lees meer

    Als onderste afsluiting bij de toepassing van deeldeuren.

    Not available off the shelf, please contact your sales representative.

    Meer over het product

    Deze pagina als PDF

    + Productbeschrijving

    Uitvoering: Gesloten
    Beschrijving: Als onderste afsluiting van modulaire frontindelingen bij de toepassing van deeldeuren. De frontplaten kunnen eenvoudig van buitenaf worden verwijderd door het losdraaien van de schroeven.
    Materiaal: Plaatstaal, 1,5 mm
    Oppervlak: Structuurlak
    Kleur: RAL 7035
    Beschermklasse IP volgens IEC 60 529: IP 54
    Levering: Frontplint
    Verdeelprofiel
    Incl. bevestigingsmateriaal
    Geschikt voor: Breedte: = 1200 mm
    Afmetingen: Hoogte: 300 mm
    Leveringseenheid: 1 st.
    EAN: 4028177929968
    Douanetariefnummer: 94039010
    ETIM 7.0: EC000456
    ETIM 6.0: EC000456
    eCl@ss 8.0/8.1: 27142423
    eCl@ss 6.0/6.1: 27182290
    Productbeschrijving: VX Frontplaat, onder, voor kastbreedte 1200 mm, H=300 mm, plaatstaal, RAL 7035

    + Downloads

    Documentatie:
    Handleiding: 
    (FR, EN, DE)

     Anderen bekeken ook


     
     
     
     
     
     
     

     Frontplaat, onder, gesloten voor VX

    Bestelnummer SV 9682.342

    Sluiten
    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Sluiten