- Artikelnummer:
- SZ 1.194.1600.01
- Product omschrijving
- Afdichtdoppen van roestvaststaal voor explosiegevaarlijke omgeving met extreem temperatuurbereik
- Schroefdraadtype
- Pg
- Leveringseenheid
- 10 st.
- Gewicht/VE
- 4 kg
- Douanetariefnummer
- 73181575
- ECLASS 8.0
- 27149112
- Product omschrijving
- V-INOX-Ex PG16 aus INOX 1.4305 -60 °C - +180 °C
V-INOX-VMQ-Ex
Artikelnummer: SZ 1.194.1600.01
Afdichtdoppen van roestvaststaal voor explosiegevaarlijke omgeving met extreem temperatuurbereik