Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 jan. 2020
Het artikel wordt vervangen door:
1579000
E-Box EB
Artikelnummer: EB 1579.500
Wandbehuizing met deur en montageplaat van plaatstaal. Beschermklasse IP 66. Met 180°-scharnier. Binnenwerk vervangbaar, ook door individuele sluitsystemen.
- Artikelnummer:
- EB 1579.500
- Materiaal
- Kast en deur: plaatstaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting
- Oppervlak
- Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Montageplaat: verzinkt - Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Kast met scharnierende deur
180°-scharnier
Knevelsluiting met 3 mm dubbelbaardbinnenwerk
Montageplaat - Protection category NEMA
- NEMA 4
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 66
- IK-code
- IK08
- Afmetingen
- Breedte: 300 mm
Hoogte: 800 mm
Diepte: 155 mm - Afmetingen montageplaat (B x H)
- 275 mm x 785 mm
- Materiaaldikte kast
- 1,38 mm
- Materiaaldikte deur
- 1,25 mm
- Materiaaldikte montageplaat
- 2 mm
- Sluiting
- Uitvoering sluiting: Knevelsluiting
Aantal sluitingen: 2
Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard - Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 13,2 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177251823
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
- EB E-Box, BHD: 300 x 800 x 155 mm, plaatstaal, met montageplaat, met deur