Busbehuizingen BG

Artikelnummer: BG 1579.530

Wandbehuizing met deur van plaatstaal, met zichtvenster van polycarbonaat. Beschermklasse IP 65. Er kunnen busmodulen van nagenoeg alle merken worden bevestigd.

Artikelnummer:
BG 1579.530
Materiaal
Kast: plaatstaal
Deur: plaatstaal
Ruit: Polycarbonaat, 4 mm
Oppervlak
Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Kleur
RAL 7035
Levering
Behuizing met deur
Zichtvenster in de deur
Montageplaat
Protection category NEMA
NEMA 12
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 65
IK-code
IK08
Afmetingen
Breedte: 800 mm
Hoogte: 300 mm
Diepte: 155 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)
785 mm x 275 mm
Zichtbare vlakken
Zichtvensterbreedte: 740 mm
Zichtvensterhoogte: 190 mm
Afstand onderzijde venster - onderzijde deur: 42 mm
Materiaaldikte kast
1,38 mm
Materiaaldikte deur
1,25 mm
Positie draairichting deur
onder
Sluiting
Uitvoering sluiting: Knevelsluiting
Aantal sluitingen: 2
Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
20 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177262195
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
BG Busbehuizing, BHD: 800 x 300 x 155 mm, plaatstaal, met gesloten bodem en montageplaat, deur met zichtvenster, aan de onderzijde met scharnieren
Toelatingen
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit