Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 jun. 2024
Houd er a.u.b. rekening mee dat de afmetingen resp. uitvoering van het nieuwe artikel afwijken:
1585000
Busbehuizingen BG Roestvaststaal
Artikelnummer: BG 1584.010
Busbehuizingen van roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), incl. 180°-scharnier. Beschermklasse IP 66.
- Artikelnummer:
- BG 1584.010
- Materiaal
- Kast: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Deksel: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), rondom ingeschuimde PU-afdichting
180°-scharnieren: zinkspuitwerk - Oppervlak
- Kast en deksel: in één richting geschuurd, korrel 240
180°-scharnieren: verchroomd - Levering
- Kast met deksel
180°-scharnieren (2 stuks)
Montagerail TH 35/7,5
Snelsluiting incl. kunststofbussen - Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 66
- Afmetingen
- Breedte: 300 mm
Hoogte: 300 mm
Diepte: 80 mm - Materiaaldikte kast
- 1,5 mm
- Materiaaldikte deur
- 1,25 mm
- Design support rails
- Vastgezet op draadstiften
- Positie draairichting deur
- rechts/links
- Aantal montagerails
- 1
- Sluiting
- Uitvoering sluiting: Snelsluiting incl. kunststofbussen
Aantal sluitingen: 2 - Basismateriaal
- Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 3,7 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177010970
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
- BG Busbehuizing, BHD: 300 x 300 x 80 mm, roestvaststaal 1.4301, zonder montageplaat, met deksel, montagerail