Bevestigingselementen

Montage-elementen voor railsystemen

Montage-elementen voor railsystemen.

Montage-elementen voor railsystemen

Bevestigings- resp. afstandsprofiel

Voor een flexibele bevestiging van C-rails, montagerails of kabelbevestigingsrails (hoekprofiel). Aan de zijkant voor de opname van kabelgeleidingsrails of kabelgeleidingsbuizen (Ø 20 mm). Bevestigingspunten met schroefdraad M8.

Montage-elementen voor railsystemen

Deelmontageplaathouder voor deelmontageplaat VX

De deelmontageplaat is met behulp van de deelmontageplaathouder 20 mm naar achteren, achter het kastframe verplaatst te monteren en vanaf de buitenzijde aan het frame te bevestigen. De deelmontageplaat is tijdens onderhoud ook vanaf de binnenzijde te...

Montage-elementen voor railsystemen

Snelmontageblok

Voor universele aanbouwmogelijkheden van railsystemen aan kasten en rails met rechthoekige systeemboringen 12,5 x 10,5 mm.

Montage-elementen voor railsystemen

Hoekstuk

Voor de opbouw van profielen en montagevlakken onder een schuine stand van 45°. Op kasten en rails met rechthoekige systeemboringen 12,5 x 10,5 mm.

Montage-elementen voor railsystemen

Montagebeugel

Voor individuele montage van montage-klemmenrails.

Montage-elementen voor railsystemen

Kooimoer voor VX

Voor een metrische bevestiging rondom aan het kastprofiel.

Montage-elementen voor railsystemen

Insteekmoeren

toepassing in kasten en rails met rechthoekige systeemboringen 12,5 x 10,5 mm, met afbreekbare invoerhulp, van zinkspuitwerk.