Kabelgeleiding

Kabelgeleiding en -fixatie

Voor de bevestiging van kabels bestaan diverse mogelijkheden die zowel in de kast/behuizing als in de sokkel op identieke wijze kunnen worden toegepast. Door de kabels in het sokkelgedeelte te bevestigen blijft er in de kast/behuizing zelf meer montageruimte beschikbaar. Er hoeft dan geen rekening te worden gehouden met ruimte voor de noodzakelijke buigradius van de kabels. Kabelgeleidingssystemen, zoals bijv. kabelgoten en 19"-kabelgeleidingssystemen dienen voor een gestructureerde kabelgeleiding in de kast/behuizing.

Kabelgeleiding en -fixatie

Kabelkanalen en toebehoren

De bevestigingsboring van de Rittal kabelgoten heeft behalve een DIN-boring ook een boring in het 25 mm-raster. Hierdoor is geen aanvullende mechanische bewerking meer nodig bij de bevestiging. De bevestiging aan het kastframe vindt eenvoudig plaats...

Kabelgeleiding en -fixatie

Rail hoek- en C-profiel

Rail hoek- en C-profiel.

Kabelgeleiding en -fixatie

Kabelslanghouder

Voor kabelslang, bevestigingsmogelijkheid voor standaard kabelbinders voor kabelfixatie bij in-/uitgaan van de kabelslang aanwezig.

Kabelgeleiding en -fixatie

Kabelslang

Voor een veilige kabelgeleiding van bijv. de behuizing resp. de montageplaat naar de deur.

Kabelgeleiding en -fixatie

Kabelbinders

Voor het vastzetten van kabels aan het kastprofiel of montagesysteemdelen, eenvoudig in de ronde systeemgaten klikken.