Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 jan. 2016
Het artikel wordt vervangen door:
7888410
- Artikelnummer:
- TE 7000.410
- Voordelen
- Geen behuizingsframe
- Optimale toegankelijkheid
- Eenvoudige plaatsing door de demonteerbaarheid
- Materiaal
- Plaatstaal
Zichtdeur: éénlaags veiligheidsglas, 4 mm - Oppervlak
- Montageframe: dompelgrondlak
Vlakke delen: poedercoating - Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Zelfdragend 19"-montageframe, voor en achter, in diepte verstelbaar
Zichtdeur voor, incl. 130-scharnier, handgreep en veiligheidssluiting 3524 E
Plaatstalen deur achter, incl. 130°-scharnier, veiligheidssluiting 3524 E
Zijwanden, afsluitbaar, incl. veiligheidssluiting 3524 E
Bodemframe met maximale uitsparing (voor het naar wens aanbrengen van moduleplaten)
Dakplaat, incl. borstelstrip voor kabelinvoer en verzonken uitsparing voor optionele ventilator.
Stelvoeten, M10 (meegeleverd)
Afstandsbouten, 20 mm, voor het verhogen van de dakplaat (meegeleverd) - Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 600 mm
Diepte: 800 mm - Hoogte-eenheden
- 11 HE
- Niveauafstand (in de leveringstoestand)
- 495 mm
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 49,5 kg
- EAN
- 4028177460546
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Product omschrijving
- TE 7000 Netwerkbehuizing, 600x600x800mm BxHxD, met zichtdeur en zijwanden, RAL 7035
- Documentatie
- Handleiding