- Artikelnummer:
- TE 7000.850
- Voordelen
- Geen behuizingsframe
- Optimale toegankelijkheid
- Eenvoudige plaatsing door de demonteerbaarheid
- Materiaal
- Plaatstaal
Zichtdeur: éénlaags veiligheidsglas, 4 mm - Oppervlak
- Montageframe: dompelgrondlak
Vlakke delen: poedercoating - Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Zelfdragend 19"-montageframe, voor en achter, in diepte verstelbaar
Zichtdeur voor, incl. 130-scharnier, handgreep en veiligheidssluiting 3524 E
Plaatstalen deur achter, incl. 130°-scharnier, veiligheidssluiting 3524 E
Zijwanden, afsluitbaar, incl. veiligheidssluiting 3524 E
Bodemframe met maximale uitsparing (voor het naar wens aanbrengen van moduleplaten)
Dakplaat, incl. borstelstrip voor kabelinvoer en verzonken uitsparing voor optionele ventilator.
Stelvoeten M12, instelbereik 40 mm
Afstandsbouten, 20 mm, voor het verhogen van de dakplaat (meegeleverd)
Flex-Block sokkel, 100 mm, met ventilatieopeningen
Volgens EN 60 950 geteste frame-aarding, gemonteerd
4 C-rails voor de bevestiging van kabels in de behuizingdiepte met kabelklemmen (meegeleverd)
10 kabelgeleidingsbeugels van metaal, 125 x 65 mm (meegeleverd)
50 binnenzeskantschroeven M5, kooimoeren M5, geleidend (meegeleverd) - Afmetingen
- Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.100 mm
Diepte: 800 mm - Hoogte-eenheden
- 42 HE
- Niveauafstand (in de leveringstoestand)
- 495 mm
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 123,4 kg
- EAN
- 4028177461628
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Product omschrijving
- TE Network enclosure TE 7000, WHD: 800x2000+100x800 mm, Pre-configured, With glazed door, with side panels
- Documentatie
- Handleiding