- Artikelnummer:
- TE 7000.892
- Voordelen
- Geen behuizingsframe
- Optimale toegankelijkheid
- Eenvoudige plaatsing door de demonteerbaarheid
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Montageframe: dompelgrondlak
Vlakke delen: poedercoating - Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Zelfdragend 19"-behuizingsframe, voor en achter, in diepte verstelbaar
Plaatstalen deur geventileerd (vrije luchtdoorlaat > 67 %), voor met handgreep, 130°-scharnier, veiligheidssluiting 3524 E
Plaatstalen deur geventileerd (vrije luchtdoorlaat > 67 %), achter met 130°-scharnier, veiligheidssluiting 3524 E
Koppelset
Stelvoeten, M10 (meegeleverd)
Dakplaat, incl. borstelstrip voor kabelinvoer alsmede optionele montage van een actieve ventilatoreenheid.
Bodemframe met maximale uitsparing voor het naar wens aanbrengen van moduulplaten, gesloten, passief geventileerd of voor kabelinvoer - Afmetingen
- Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 1.000 mm - Hoogte-eenheden
- 42 HE
- Niveauafstand (in de leveringstoestand)
- 745 mm
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 96 kg
- EAN
- 4028177471771
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Product omschrijving
- TE Network enclosure TE 7000, WHD: 800x2000x1000 mm, Vented, without side panels