Zichtvenster HD

Artikelnummer: HD 4000.080

Ter bescherming van schakelaars of displays.

Artikelnummer:
HD 4000.080
Product omschrijving
Ter bescherming van schakelaars of displays.
Voordelen
Royaal zichtveld
Naadloze overgang tussen zichtvenster en frame
Opliggende scharnier
Met knevelgreep voor het eenvoudig openen zonder sleutel
Materiaal
Frame: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Afdichting: siliconen, conform FDA-richtlijn 21 CFR 177.2600
Ruit: Polycarbonaat
Levering
Incl. 2 scharnieren
Incl. knevelgreep
Incl. bevestigingsmateriaal
Zichtbare vlakken
Zichtvensterbreedte: 410 mm
Zichtvensterhoogte: 320 mm
Afmetingen
Breedte: 518 mm
Hoogte: 436 mm
Diepte: 23 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: Wandkast HD
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 55
Beschermklasse NEMA
NEMA 12
Inbouwmogelijkheden
Voor aanbouw aan vlakken
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
3,94 kg
Douanetariefnummer
39252000
EAN
4028177697041
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27181002
Product omschrijving
HD Zichtvenster, met knevelgreep, BxH: 518x436 mm, roestvaststaal, 1.4301
Databladen
Technisch systeemhandboek