Dit artikel is niet meer leverbaar per: 31 mrt. 2022
Het artikel wordt vervangen door:
6900730
- Artikelnummer:
- IW 6900.410
- Uitvoering
- Schuiflade-uitbouw voor toetsenbord en muis, designdeur, deur achter
- Materiaal
- Behuizing, schuiflade-uitbouw voor toetsenbord en muis, designdeur, deur achter: plaatstaal
- Oppervlak
- Behuizing: dompelgrondlak, buitenzijde poedercoating, structuurlak
- Kleur
- Kast: RAL 7035
- Levering
- Behuizing met zijwanden vanaf de binnenzijde vastgeschroefd, bodemplaat met wartelplaat en stelvoeten
Schuiflade-uitbouw voor toetsenbord en muis, designdeur, deur achter - Depth with drawer section
- 890 mm
- Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 900 mm
Diepte: 600 mm - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 54
- Beschermklasse NEMA
- NEMA 12
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 73 kg
- EAN
- 4028177423046
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Product omschrijving
- IW Behuizing, met designdeur voor, plaatstalen deur achter en houder voor toetsenbord/muis, 600x900x600/890 mm BxHxD1/D2, RAL 7035/7015
- Toelichtingen
- Verklaring van conformiteit