Siliconenafdichting

Artikelnummer:  5001.380

Voor het vervangen van een beschadigde PU-afdichting. Hiermee wordt een hogere bestendigheid tegen reinigings- en desinfecteringsmiddelen bereikt.

Artikelnummer:
5001.380
Product omschrijving

Technische gegevens
Profiel van siliconenschuim, rol van 25 m, 15 x 7 mm
Materiaal
Siliconen-schuimprofiel
Kleur
wit
Lengte
25 m
Montage-instructie
De ingeschuimde PU-afdichting kan worden verwijderd zonder restanten achter te laten, zodat het oppervlak kan worden gereinigd. De zelfklevende siliconenafdichting dient nauwkeurig te worden aangedrukt. Daarbij dient de bovenste, horizontale afdichtingsstrook naadloos aan te sluiten op de verticale strook.
Afmetingen
Breedte: 15 mm
Hoogte: 7 mm
Lengte: 25 m
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
1,6 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177670839
ETIM 7.0
EC002328
ECLASS 8.0
23070000
Product omschrijving
Geschikt voor vloerstaande kastsystemen