Koelaggregaten

Dakmontage-koelaggregaten

Deuren of zijwanden en vluchtwegen blijven door de dakmontage vrij. Elektronische condensverdamping. Koelvermogen 0,55 kW – 4 kW. De vermogensklasse 1,3 kW is ook leverbaar met energie-efficiënte Blue e+ technologie.

Dakmontage-koelaggregaten

Dakmontage-koelaggregaat Blue e+ Totaal koelvermogen 1,30 kW

Revolutionaire energie-efficiëntie door innovatieve hybridetechnologie. Bespaart gemiddeld 75% energie dankzij componenten met toerentalregeling en heatpipe-technologie. Geschikt voor wereldwijde toepassing door de unieke ondersteuning van meerdere...

Dakmontage-koelaggregaten

Dakmontage-koelaggregaat TopTherm Blue e Totaal koelvermogen 0,50 - 4,00 kW

Energiezuinige Blue e dakmontage-koelaggregaten in de vermogensklassen 500 W tot 4000 W met standaard geïntegreerde e-Comfortcontroller en elektrische condensaatverdamping.

Dakmontage-koelaggregaten

Dakmontage-koelaggregaat Blue e+ IT

Door het gebruik van de Blue e+ technologie is de bundel optimaal afgestemd op de eisen die aan een energiezuinige koeling van IT-racks worden gesteld. In combinatie met de interfaces van de IoT-interface vindt er communicatie plaats met diverse...