Schuifladeventilatoren Vario voor 482,6 mm (19") Luchtverplaatsing 320 - 480 m³/h

Artikelnummer: SK 3352.024

Schuiflade-ventilatoren voor directe inbouw in het 19"-niveau. De inbouw maakt een permanente luchtcirculatie in de kast mogelijk. Dit voorkomt het ontstaan van warmtenesten. Eenvoudig onderhoud van de ventilatoren dankzij geleideframe.

Artikelnummer:
SK 3352.024
Product omschrijving
Schuiflade-ventilatoren voor directe inbouw in het 19"-niveau. De inbouw maakt een permanente luchtcirculatie in de kast mogelijk. Dit voorkomt het ontstaan van warmtenesten.
Voordelen
Eenvoudig onderhoud en vervanging van de ventilatoren dankzij geleideframe
Kleur
RAL 7035
Levering
Compleet aansluitgereed
Incl. afdekking en bevestigingsmateriaal
Luchtverplaatsing (vrijblazend)
480 m³/h
Opmerking
Levertijd op aanvraag
Nominale spanning
24 V (DC)
Nominale stroom max.
bij DC: 0,74 A
Voorzekering
Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 6 A
Afmetingen
Breedte: 482,6 mm
Hoogte: 44 mm
Diepte: 200 mm
Asafstand ventilatoren
105 mm
Aantal ventilatoren
3
Geluidsniveau
bij DC: 51 dB(A)
Bedrijfstemperatuurbereik
-10 °C...55 °C
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
1,84 kg
Douanetariefnummer
84145915
EAN
4028177041639
ETIM 7.0
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Product omschrijving
SK rack-mounted fan Vario, for 482.6 mm (19"), 24 V (DC), WHD: 482.6 x 44 x 200 mm
Toelatingen
UR + C-UR (recognized)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technisch systeemhandboek
Technische gegevens