Dit artikel is niet meer leverbaar per: 31 jan. 2021
Chillers TopTherm 8 – 25 kW
Artikelnummer: SK 3335.890
TopTherm-chillers in een TS-behuizing met gering plaatsingsoppervlak zijn perfect te integreren in een rij kasten. De modulaire constructie en de bi-frequente uitvoering maken deze chillers zeer flexibel. Daarnaast zijn de chillers servicevriendelijk en maakt de vorstbeveiliging ze betrouwbaar.
- Artikelnummer:
- SK 3335.890
- Voordelen
- Modulaire opbouw
- Gering plaatsingsoppervlak
- Hoge mate van servicevriendelijkheid
- Hoge betrouwbaarheid door waterbypass
- Internationaal door bifrequente uitvoering
- Snel beschikbaar, omdat het basisplatform uit voorraad leverbaar is
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Compleet aansluitgereed met zijwanden en deur
Meertalige documentatie, incl. functieschema en elektrische schema's - Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 44 (elektrisch gedeelte)
- Totaal koelvermogen Tw10 / Tu32
- Koelvermogen Tw10 Tu32/50 Hz: 32,5 kW
Koelvermogen Tw10 Tu32/60 Hz: 37,5 kW - Totaal koelvermogen Tw18 / Tu32
- Koelvermogen Tw18 Tu32/50 Hz: 40 kW
Koelvermogen Tw18 Tu32/60 Hz: 44 kW - Nominale spanning
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Afmetingen
- Breedte: 2.405 mm
Hoogte: 2.140 mm
Diepte: 605 mm - Pump capacity (at 2.5 bar/50 Hz)
- 55 l/min
- Pump capacity (at 2.5 bar/60 Hz)
- 130 l/min
- Opmerking
- Bij 3335.880 en 3335.890 zijn 2 metaalfilters nodig
- Temperatuurregeling
- Regeling met microcontroller (door de fabriek ingesteld op +18 °C, ook regeling met differentiële waarden mogelijk)
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 10 °C...43 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik koelmedium
- 10 °C...25 °C
- Temperatuurhysterese
- ± 2 K
- Koudemiddel/koelmedium
- Koelmedium: R410A
Aantal: 6,6 kg
Global Warming Potential (GWP): 2.088
CO₂-equivalent (CO₂e): 13,78 t - Nominaal vermogen Pel
- Bij 50 Hz: 17,91 kW
Bij 60 Hz: 23,1 kW - Nominale stroom max.
- Bij 50 Hz: 38,4 A
Bij 60 Hz: 32,7 A - Wateraansluitingen
- G 1¼" binnenschroefdraad
- Aantal koelcircuits
- 1
- Tank
- volume: 150 l
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 646 kg
- Douanetariefnummer
- 84186900
- EAN
- 4028177690097
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Product omschrijving
- SK Chiller, koelvermogen 40/44kW, 400/460V 50/60Hz, 2405x2140x605 mm BxHxD, RAL 7035, tankinhoud=150L
- Toelichtingen
- Verklaring van conformiteit