Dit artikel is niet meer leverbaar per: 1 jan. 2021
Alternatief product:
3312081
- Artikelnummer:
- SK 3311.080
- Product omschrijving
- Kan aan de achterzijde van de naar voren gebrachte LCP Inline CW worden geplaatst om de opening achterin te sluiten.
- Materiaal
- Plaatstaal, gelakt
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Adapters
Met dakplaat
Incl. bevestigingsmateriaal - Afmetingen
- Breedte: 300 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 200 mm - Geschikt voor
- Behuizingstype: TS IT
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 22,3 kg
- EAN
- 4028177670242
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Product omschrijving
- SK Rear adaptor, For depth compensation, For LCP Inline CW, WHD: 300x2000x200 mm