Dit artikel is niet meer leverbaar per: 31 dec. 2021
Het artikel wordt vervangen door:
5503025
Dakplaat met uitsparingen voor ventilatoren voor VX IT, TS IT, TX CableNet
Artikelnummer: DK 5502.025
Afhankelijk van de uitvoering voor een actieve beluchting van de VX IT, TS IT of TE 8000.
- Artikelnummer:
- DK 5502.025
- Product omschrijving
- Voor actieve beluchting. Als optie kunnen in de unit extra ventilatoren worden geplaatst.
- Toepassingsgebieden
- Te gebruiken in de uitsparing die in de dakplaat is geïntegreerd
- Kleur
- RAL 9005
- Levering
- 1 ventilatoreenheid
2 ventilatoren
1 thermostaat
Aansluitkabel, open
Incl. bevestigingsmateriaal - Afmetingen
- Breedte: 340 mm
Hoogte: 59 mm
Diepte: 550 mm - Opmerking
- Het vermelde geluidsdrukniveau heeft betrekking op de eerste ventilator
- Aansluiting via verdelerdoos of landspecifieke aansluitconnector
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX IT
TS IT
Breedte: 800 mm
800 mm
800 mm
Diepte: 800 mm
1.000 mm
1.200 mm - Gewicht/VE
- 4,8 kg
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Douanetariefnummer
- 84149000
- EAN
- 4028177679276
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Product omschrijving
- DK Ventilatoreenheid, voor toepassing in de dakplaat, incl. 2 ventilatoren, uit te breiden naar max. 6 ventilatoren, BHD: 340x59x550 mm
- Documentatie
- Handleiding