- Artikelnummer:
- SK 3241.108
- Product omschrijving
- Ventilatoren met diagonaalventilatietechniek zijn drukstabiel en leveren een constantere luchtverplaatsing. De diagonale uitstroomrichting zorgt voor een gelijkmatigere koeling van de kast.
- Kleur
- RAL 9005
- Levering
- Compleet inbouwgereed, incl. vliesfiltermat
- Ventilator
- Diagonaal, kortsluitankermotor
- Luchtverplaatsing vrijblazend (met vliesfilter)
- Bij 50 Hz: 225 m³/h
Bij 60 Hz: 245 m³/h
- Luchtverplaatsing vrijblazend (met vouwfilter)
- Bij 50 Hz: 272 m³/h
Bij 60 Hz: 272 m³/h
- Luchtverplaatsing met ventilatierooster incl. vliesfiltermat (aantal x bestelnummer)
- 1 x 3240208: 171/182 m³/h
- 2 x 3240208: 200/217 m³/h
- Nominale spanning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nominaal vermogen Pel
- Bij 50 Hz: 40 W
Bij 60 Hz: 42 W
- Nominale stroom max.
- Bij 50 Hz: 0,26 A
Bij 60 Hz: 0,24 A
- Afmetingen
- Breedte: 255 mm
Hoogte: 255 mm
- Inbouwdiepte
- 107 mm
- Montage-uitsparing
- Uitsparingsbreedte: 224 mm
Uitsparingshoogte: 224 mm
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP54 met vliesfilter/vouwfilter
- IP55 met vouwfilter en absorberende mat
- IP56 met vliesfilter/vouwfilter en ventilatorafdekkap
- Beschermklasse NEMA
- Type 12 met vliesfilter/vouwfilter
- Type 3, 3R, 4, 4X met vliesfilter/vouwfilter en ventilatorafdekkap
- Voorzekering
- Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 4 A
- Opmerking
- Om de luchtverplaatsing te verhogen kan optioneel een vouwfilter worden toegepast (zie karakteristiek). Dit kan zowel (dak)ventilatoren als bij ventilatieroosters worden toegepast.
- Bij de ventilator 3237.XXX vindt de elektrische aansluiting op het apparaat via 2 afzonderlijke aders (lengte ca. 300 mm) plaats, bij alle andere ventilatoren via een veerdrukklem
- Levensduur ventilator (L10, 40 °C)
- Bij 50 Hz: 61.000 h
Bij 60 Hz: 60.000 h
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -30 °C...55 °C
- Opslagtemperatuurbereik
- -30 °C...70 °C
- Geluidsniveau
- Bij 50 Hz: 54 dB(A)
Bij 60 Hz: 56 dB(A)
- Gewicht/VE
- 2,24 kg
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Douanetariefnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177663831
- ETIM 8
- EC000320
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Product omschrijving
-
SK TopTherm ventilator, 225/245 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 255 x 255 x 25 mm