- Artikelnummer:
- SK 3240.208
- Product omschrijving
- Voor ventilatie en convectie kunnen onder- en bovenin de behuizing ventilatieroosters worden geplaatst.
- Materiaal
- ABS
- Kleur
- RAL 9005
- Levering
- Ventilatierooster
Vliesfiltermat
- Montage-uitsparing
- Uitsparingsbreedte: 224 mm
Uitsparingshoogte: 224 mm
- Geschikt voor bestelnr.
- 3240.1xx/3240.5xx/3241.1xx/3241.5xx
- Afmetingen
- Breedte: 255 mm
Hoogte: 255 mm
Diepte: 25 mm
- Beschermklasse NEMA
- Type 12 met vliesfilter/vouwfilter
- Type 3, 3R, 4, 4X met vliesfilter/vouwfilter en ventilatorafdekkap
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP54 met vliesfilter/vouwfilter
- IP55 met vouwfilter en absorberende mat
- IP56 met vliesfilter/vouwfilter en ventilatorafdekkap
- Gewicht/VE
- 0,56 kg
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177663824
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Product omschrijving
-
SK outlet filter, standard, WHD: 255 x 255 x 25 mm