- Artikelnummer:
- SK 3285.920
- Product omschrijving
- De Rittal koelaggregaten zijn onderhoudsarm en worden zonder filtermatten geleverd. Voor extreme omstandigheden kunnen filtermatten worden toegepast.
- Voordelen
- Temperatuurbestendig van -40 °C…+80 °C
- Materiaal
- Polyurethaan schuim met open celstructuur
- Geschikt voor bestelnr.
- 3320.200
- 3334.300
- Afmetingen
- Breedte: 320 mm
Hoogte: 599 mm
Diepte: 8 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: Blue e+ chiller
- Gewicht/VE
- 0,5 kg
- Leveringseenheid
- 3 st.
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177923737
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Product omschrijving
-
SK Filtermat vr SK 3320200 & 3334300