- Artikelnummer:
- SK 3322.720
- Uitvoering
- voor ventilatoren/ventilatieroosters
- Materiaal
- PET
- Kleur
- wit
- Opmerking
- Vermogensgegevens, beschermklasse en toelatingen van de aggregaten zijn alleen gewaarborgd in combinatie met originele Rittal-filtermatten.
- Geschikt voor bestelnr.
- 3238.xxx
- Afmetingen
- Breedte: 114 mm
Hoogte: 114 mm
Diepte: 14 mm
- Filterklasse
- volgens DIN EN 779: G4
volgens DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 70 %
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP54 bij montage in de ventilator & dakventilator/het ventilatierooster
- Opmerking
- Niet geschikt voor toepassing in EMC-ventilatoren.
- Gewicht/VE
- 0,12 kg
- Leveringseenheid
- 5 st.
- Douanetariefnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177969162
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Product omschrijving
-
SK Vouwfilter IP54, voor ventilatoren/ventilatieroosters 3238.xxx, BHD: 114x114x14 mm