Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 jan. 2021
- Artikelnummer:
- SV 9674.122
- Uitvoering
- voor inbouw aan de boven-/onderzijde in het achterste bereik
- Toepassingsgebieden
- Voor de inbouw van railsteunen
- Materiaal
- Roestvaststaal
- Aantal polen/railhartafstand
- 3-polig4-polig
120 mm - Geschikt voor railsysteem
- Flat-PLS 60
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS 8
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Gewicht/VE
- 2,2 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177606388
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
- SV Flat-PLS60 systeembevestiging, maximaal 4000A, achterste bereik, staal, 3/4-polig, RVS, hartmaat 120 mm