Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 jan. 2021
- Artikelnummer:
- SV 9674.182
- Uitvoering
- voor inbouw in het dak-/bodembereik/direct boven/onder de koppelschakelaar
- Toepassingsgebieden
- Voor de inbouw van railsteunen
- Materiaal
- Roestvaststaal
- Aantal polen/railhartafstand
- 3-polig4-polig
120 mm - Geschikt voor railsysteem
- Flat-PLS 60
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS 8
Diepte: = 800 mm - Leveringseenheid
- 2 st.
- Gewicht/VE
- 2,95 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177606449
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
- SV Flat-PLS60 systeembevestiging, maximaal 4000A, dak/bodem bereik, staal, 3/4-polig, RVS, hartmaat 120 mm, voor kastdiepte 800 mm